K2EP1.0G05-12V-BR-12 - Produit obsolète

Produit K2EP1.0G05-12V-BR-12 est désormais un article obsolète.

K2EP1.0G05-12V-BR-12

Vérin, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Longueur de course max.: 12 in, Commande: Interrupteurs de fin de course ajustables

Délai d'exécution :  16 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

    • Revêtements de protection et joints toriques partout.
    • Modèle hybride à écrou et vis de type Acmé ou modèle à vis à billes et frein.
    • Limiteur de couple avec détente à billes.
    • Disjoncteur thermique intégré au moteur.
    • Construction en paroi épaisse
    • Engrenages traités contre la chaleur
    • Revêtements de protection et joints toriques partout.
    • Modèle hybride à écrou et vis de type Acmé ou modèle à vis à billes et frein.
    • Limiteur de couple avec détente à billes.
    • Disjoncteur thermique intégré au moteur.
    • Construction en paroi épaisse
    • Engrenages traités contre la chaleur
    • Revêtements de protection et joints toriques partout.
    • Modèle hybride à écrou et vis de type Acmé ou modèle à vis à billes et frein.
    • Limiteur de couple avec détente à billes.
    • Disjoncteur thermique intégré au moteur.
    • Construction en paroi épaisse
    • Engrenages traités contre la chaleur
    • Revêtements de protection et joints toriques partout.
    • Modèle hybride à écrou et vis de type Acmé ou modèle à vis à billes et frein.
    • Limiteur de couple avec détente à billes.
    • Disjoncteur thermique intégré au moteur.
    • Construction en paroi épaisse
    • Engrenages traités contre la chaleur

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 465.3 mm
S 305,0 mm (12,008 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
Antirotation No
Longueur du câble 254,000 mm / 10,000 in
Commande manuelle No
Course nominale 304,80 mm / 12,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -29 °C / -20 °F
Surveillance de la température No
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 10-16 VDC
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Charge, dynamique 1 335 N / 300 lbf
Charge, statique 13 345 N / 3 000 lbf
Vitesse max. 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Vitesse min. 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?