HS0999001M-BOX

HS0999001M
Bille de précision

Inoxydable dur 440A, 0.999 in Diamètre, Grade: 1000, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 50

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$310.76 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 440A possède des propriétés physiques similaires au 440C, avec une teneur en carbone inférieure pour améliorer l'aptitude au façonnage.
  • Thomson utilise l'acier 440A pour ses billes creuses aéronautiques. Nos billes creuses en 440A répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-5630. Elles subissent un traitement thermique qui améliore leur résistance et sont trempées à cœur à 52-60 HRC.
  • Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.001 in (25 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,9990 in (25,375 mm)
Calibre Diamètre standard
Material Spec AMS-QQ-763
Grade 1000
Poids 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Quantité par boîte 50
Poids de la boîte 2,25 lbs (1,02 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?