Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Vérin, Electrak HD, 24 Vdc, Charge dynamique: vis à billes, 6,8 kN (1 529 lb), Longueur de course max.: 800 mm, Commande: Module de surveillance électronique uniquementCâbles 0,3 m avec fils volants
Délai d'exécution :6 SemainesLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1273.25chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® HD – Actionneur linéaire haute performance : puissance plus élevée, course plus longue et commandes embarquées. Disponible avec bus CAN J1939/CANOpen en option et protection environnementale sans égale
Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak HD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
Soumis à un test de brouillard salin pendant 200 heures.
Certification RoHS et REACH (U.E.). Conformité CE.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].