HD12B160-0100LLX1EEM

HD12B160-0100LLX1EEM
HD12B160-0100LLX1EEM

Actuator, Electrak HD, 12 V CC, 16000 N, 100 mm, Commutation de moteur à signal bas niveau + sortie d'indication de fin de course, Cable length 300 mm, Flying Leads, Les deux adaptateurs à 90°, 5 mm/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Electrak® HD – Superior Performance Linear Actuator Higher Power, Longer Stroke, On-board Controls. Available with optional J1939 CAN/ CAN open bus and Unmatched Environmental Protection
  • Unrivaled Environmental Protection. IP69K (static), IP67 (static) and IP66 (dynamic) ratings prove Electrak HD can withstand the harshest environments.
  • Salt spray tested for 200 hours.
  • RoHS and REACH (EU) certified. CE compliant.
  • Integrated manual override.
  • Standard anti-rotation actuation.
  • Integrated thermal overload protection.
  • 25% Duty Cycle @ 25 degrees C

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]327.6 mm
[B1]13.4 mm
[B2]21.6 mm
[B3]25.4 mm
[B4]12.8 mm 
[C1]24 mm
[C2]10.9 mm
[C3]35 mm
[C4]12.8 mm 
[L]351.9 mm
[S]100 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakeavec frein 
Câble et connecteurFlying Leads 
Cable length300 mm
CertificationRoHS and REACH (EU) certified. CE compliant. 
End Play, Max1.2 mm
IP RatingIP67/IP69K/IP66 (Dynamic) 
Manual OverrideOui 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlPLC Compatible 
Nominal Stroke100 mm
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 90° 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max85 °C
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringOui 
Tension12 V CC 
Voltage Tolerance9 - 16 Vdc 
Weight7 kg

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Appel de courant sans charge/à charge max.3 A / 20 A 
Charge, dynamique16000 N
Charge, statique max.18000 N
Duty Cyle15 %
Restraining Torque0 Nm
Salt Spray Resistance500 h
Vitesse de déplacement à pleine charge5 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge7 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?