HD12B045-1000LXP1EMMD

HD12B045-1000LXP1EMMD

Vérin, Electrak HD, 12 Vdc, Charge dynamique: vis à billes, 4,5 kN (1 012 lb), Longueur de course max.: 1000 mm, Commande: EXX + LXX + sortie d’indication de position analogique (potentiomètre) Câbles 0,3 m avec fils volants

Délai d'exécution :  6 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1473.64 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Actionneur linéaire haute performance : puissance plus élevée, course plus longue et commandes embarquées. Disponible avec bus CAN J1939/CANOpen en option et protection environnementale sans égale
    • Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak HD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
    • Soumis à un test de brouillard salin pendant 200 heures.
    • Certification RoHS et REACH (U.E.). Conformité CE.
    • Commande manuelle intégrée.
    • Actionnement anti-rotation standard.
    • Protection contre les surcharges thermiques.
    • Cycle de service de 25 % à 25 degrés C

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1202.4 mm
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.8 mm
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 10.9 mm
C3 35,0 mm (1,378 in)
S 1 000,0 mm (39,370 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Frein Oui
Longueur du câble 300,000 mm / 11,811 in
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,200 mm / 0,047 in
Indice IP, dynamique 66
Indice IP, statique 66, 67, 69K
Commande manuelle Yes
Matériau Alliage de zinc galvanisé, aluminium dur anodisé, acier inoxydable
Course nominale 1 000,00 mm / 39,37 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Surveillance de charge électronique
Type de vis Bille
Température max. 70 °C / 158 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 9-16 VDC
Appel de courant max. 18,0 amp
Poids 12,200 kg / 26,896 lbs
Commande moteur intégrée Yes
Surveillance de charge électronique Yes
Commande Commutation bas niveau
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Tolérance de course 1,200 mm / 0,047 in
Contient des liquides No
Retournable No
Garantie 12 mois
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 4 500 N / 1 012 lbf
Charge, statique 18 000 N / 4 047 lbf
Résistance au brouillard salin 500 heures
Vitesse max. 23,88 mm/s / 0,94 in/s
Vitesse min. 19,05 mm/s / 0,75 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?