HD12B045-0300CNO1MMMD

HD12B045-0300CNO1MMMD

Vérin, Electrak HD, 12 Vdc, Charge dynamique: vis à billes, 4,5 kN (1 012 lb), Longueur de course max.: 300 mm, Commande: Bus CAN J1939 + commande de vitesse en boucle ouverteCâbles 0,3 m avec fils volants

Délai d'exécution :  6 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1073.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Actionneur linéaire haute performance : puissance plus élevée, course plus longue et commandes embarquées. Disponible avec bus CAN J1939/CANOpen en option et protection environnementale sans égale
    • Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak HD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
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
A 490,0 mm (19,291 in)
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.2 mm
C1 17.5 mm
C2 10.9 mm
C3 30.2 mm
S 300,0 mm (11,811 in)