HC05000010-BOX

HC05000010
Bille de précision

Chrome 52100, 1/2 in Diamètre, Grade: 10, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 600

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$177.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier au carbone à haute teneur en chrome, généralement appelé « acier au chrome », est le matériau polyvalent de l'industrie du mouvement de précision.
  • Il s'agit du matériau le plus fréquemment utilisé dans les roulements radiaux, les douilles à billes et les vis à billes.
  • Nos produits chromés répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-6440 et sont trempés à cœur à 60-67 HRC afin d'obtenir une finition de surface soignée et une capacité de charge élevée.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Finition de surface - 1 in (0.02 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,5000 in (12,700 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 10
Poids 0,018522 lbs (0,008401 kg)
Quantité par boîte 600
Poids de la boîte 11,11 lbs (5,04 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?