HC04724425XXXMM-BOX

HC04724425XXXMM
Bille de précision

Chrome 52100, 12 mm Diamètre, Grade: 24, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 2,000

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$496.18 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier au carbone à haute teneur en chrome, généralement appelé « acier au chrome », est le matériau polyvalent de l'industrie du mouvement de précision.
  • Il s'agit du matériau le plus fréquemment utilisé dans les roulements radiaux, les douilles à billes et les vis à billes.
  • Nos produits chromés répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-6440 et sont trempés à cœur à 60-67 HRC afin d'obtenir une finition de surface soignée et une capacité de charge élevée.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[A] Diamètre + Calibre 12,000 mm (0,4724 in) ± 2.8 µm (± 0.000100 in)
[B] Sphéricité - 0.6 µm (0.000024 in)
[C] Finition de surface - 0.04 µm (2 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 12,000 mm (0,4724 in)
Calibre Diamètre standard
Grade 24
Poids 0,007087 kg (0,015625 lbs)
Quantité par boîte 2 000
Poids de la boîte 14,17 kg (31,25 lbs)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?