HC03750016-BOX

HC03750016
Bille de précision

Chrome 52100, 3/8 in Diamètre, Grade: 16, Calibre: Diamètre standard, Quantité par boîte: 1,500

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$177.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier au carbone à haute teneur en chrome, généralement appelé « acier au chrome », est le matériau polyvalent de l'industrie du mouvement de précision.
  • Il s'agit du matériau le plus fréquemment utilisé dans les roulements radiaux, les douilles à billes et les vis à billes.
  • Nos produits chromés répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-6440 et sont trempés à cœur à 60-67 HRC afin d'obtenir une finition de surface soignée et une capacité de charge élevée.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.000016 in (0.4 µm)
[C] Finition de surface - 1 in (0.025 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,3750 in (9,525 mm)
Calibre Diamètre standard
Grade 16
Poids 0,007814 lbs (0,003544 kg)
Quantité par boîte 1 500
Poids de la boîte 11,72 lbs (5,32 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?