HC02500010XXXDF-BOX

HC02500010XXXDF
Bille de précision

Chrome 52100, 1/4 in Diamètre, Grade: 10, Calibre: Diamètre standard, DFARS, Quantité par boîte: 5,000

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$697.35 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier au carbone à haute teneur en chrome, généralement appelé « acier au chrome », est le matériau polyvalent de l'industrie du mouvement de précision.
  • Il s'agit du matériau le plus fréquemment utilisé dans les roulements radiaux, les douilles à billes et les vis à billes.
  • Nos produits chromés répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-6440 et sont trempés à cœur à 60-67 HRC afin d'obtenir une finition de surface soignée et une capacité de charge élevée.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Finition de surface - 1 in (0.02 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,2500 in (6,350 mm)
Calibre Diamètre standard
Material Spec AMS-6440
Grade 10
Poids 0,002315 lbs (0,001050 kg)
Quantité par boîte 5 000
Poids de la boîte 11,58 lbs (5,25 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?