HC02187525P10-BOX

HC02187525P10
Bille de précision

Chrome 52100, 7/32 in Diamètre, Grade: 24, Calibre: P10, Quantité par boîte: 8,000

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$177.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier au carbone à haute teneur en chrome, généralement appelé « acier au chrome », est le matériau polyvalent de l'industrie du mouvement de précision.
  • Il s'agit du matériau le plus fréquemment utilisé dans les roulements radiaux, les douilles à billes et les vis à billes.
  • Nos produits chromés répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-6440 et sont trempés à cœur à 60-67 HRC afin d'obtenir une finition de surface soignée et une capacité de charge élevée.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Finition de surface - 2 in (0.04 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,2188 in (5,556 mm)
Calibre P10
Grade 24
Poids 0,001551 lbs (0,000704 kg)
Quantité par boîte 8 000
Poids de la boîte 12,41 lbs (5,63 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?