HC01574825XXXMM

HC01574825XXXMM
HC01574825XXXMM

Precision Ball, 4.0 mm Diameter, Chrome Steel 52100, Grade 25 (Metric)

Lead Time:  3 Days  

  • vacuum-degassed AISI E52100 chrome steel
  • Hardness: "Rockwell "C" 60 to 67
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,500,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Dimensions

DimensionValeur
Taille des billes4.0 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Grade25 
MatériauChrome Steel 52100 
Quantité par boîte20000 
Suffix NameMetric 
Weight0.26 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?