H2H-12-1B12-A-10

H2H-12-1B12-A-10

Vérin, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Longueur de course max.: 10 in

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$837.20 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Les unités sont lubrifiées à vie lors de l'assemblage et ne nécessitent donc ni ajustement ni entretien.
    • Les vérins Linear H-Track fonctionnent en traction et en compression. Ils maintiennent une charge à l’arrêt sans alimentation dans les deux sens.
    • La commande électrique fournit un mouvement linéaire propre et régulier sans tuyauterie hydraulique ni composants coûteux.
    • Installation et fonctionnement faciles.
    • Chocs d’impacts absorbés en toute sécurité.
    • Résiste à la dérive et aux verrouillages lors des inversions de charge.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
S 254,0 mm (10,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
Antirotation No
Longueur du câble 254,000 mm / 10,000 in
Commande manuelle No
Course nominale 254,00 mm / 10,00 in
Protection, fin de course Aucune
Protection, milieu de course Aucune
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 10-16 VDC
Appel de courant max. 40,0 amp
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides Yes
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Charge, dynamique (extension) 0 N / 0 lbf
Charge, statique 0 N / 0 lbf
Vitesse max. (extension) 0,00 mm/s / 0,00 in/s
Vitesse min. (extension) 0,00 mm/s / 0,00 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?