GSF6x1M

GSF6x1M
GSF6x1M

Lead Nut Only, GSF Style, Flanged, 6 mm X 1 mm, Sans préchargement, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 133.4 N Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre13 mm
[B]26 mm
[BCD]19 mm
[C]7.75 mm
[D]25 mm
[E]3.5 mm
[F]4 mm
déplacement par rotation d'arbre1 mm
Diamètre de vis, nominal6 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %36 
MatériauAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge de moment max.5.4 Nm
Charge théorique133.4 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?