GSF25x0050

GSF25x0050
GSF25x0050

Lead Nut Only, GSF Style, Flanged, 0.250 in X 0.050 in, Sans préchargement, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 45.0 lbf Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre0.5 in
[B]1 in
[BCD]0.75 in
[C]0.313 in
[D]1 in
[E]0.14 in
[F]0.15 in
déplacement par rotation d'arbre0.05 in
Diamètre de vis, nominal0.25 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %40 
MatériauAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge de moment max.47.5 in-lbs
Charge théorique45 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?