GSC4x1M

GSC4x1M
GSC4x1M

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 4 mm X 1 mm, Sans préchargement, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 89.0 N Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre10 mm
[B]20 mm
[G]2 mm
[H]5 mm
[J]5 mm
déplacement par rotation d'arbre1 mm
Diamètre de vis, nominal4 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %45 
MatériauAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge de moment max.2.3 Nm
Charge théorique89 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?