GSC37x0063

GSC37x0063
GSC37x0063

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 0.375 in X 0.063 in, Sans préchargement, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 70.0 lbf Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre0.875 in
[B]1.75 in
[G]0.188 in
[H]0.438 in
[J]0.406 in
déplacement par rotation d'arbre0.063 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %36 
MatériauAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge de moment max.137.5 in-lbs
Charge théorique70 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?