GS37x0500

GS37x0500
GS37x0500

Glide Screw Only, GS Style, 0.375 in X 0.500 in, RH, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 18.0 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.5 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in
Longueur18.0 in 
Nombre de démarrages

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?