FNYBUTWNO10A

FNYBUTWNO10A
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle double, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$191.72 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.5 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.75 in
B 101,60 mm (4,000 in)
d 0.625 in
E 0.375 in
E1 2.125 in
E2 76,20 mm (3,000 in)
F1 0.28 in
G1 50,80 mm (2,000 in)
H1 1.44 in
N 0.19 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 0,454 kg / 1 lbs
Diamètre nominal 15,875 mm / 0,625 in
Longueur 101,600 mm / 4 in
Hauteur 36,576 mm / 1,44 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 12 899,843 N / 2900 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?