FNYBUTWNO08

FNYBUTWNO08
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle double, 0.5 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$171.67 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 50,80 mm (2,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.38 in
B 3.5 in
d 0.5 in
E 0.313 in
E1 1.688 in
E2 2.5 in
F1 0.25 in
G1 1.75 in
H1 1.13 in
N 0.16 in