FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle double, 1 in, Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$230.86 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 3.25 in
A2 2.38 in
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 2.875 in
E2 4.5 in
F 1.94 in
F1 0.38 in
G 1.2 in
G1 0.86 in
H 1.187 in
H1 2.19 in
N 0.22 in
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
Unique/Double Double
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints LS
Poids 1,089 kg / 2,4 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Longueur 152,400 mm / 6 in
Hauteur 55,626 mm / 2,19 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 31 137,551 N / 7000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?