FNYBUTWN16-XS

FNYBUTWN16-XS
FNYBUTWN16-XS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1 in, Fermé, Double, Sans alignement automatique, Precision I.D., Anticorrosion (CR), Frotteur intégré aux deux extrémités, Oxydation noire (XS); Utiliser avec 1 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]6 in
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]4.5 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]3 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[H]1.187 in
[H] Tolérance± 0.003 in 
[H1]2.19 in
[N].22 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Black OxideOxydation noire (XS) 
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauAluminum; TEP 950 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valeur PV10000 lb/in² ft/min
Weight1.2 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

PerformanceValeur
Capacité de charge, statique7000 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?