FNYBUTWN04L

FNYBUTWN04L
FNYBUTWN04L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.25 in, Fermé, Double, Sans alignement automatique, Compensated I.D., Anticorrosion (CR), Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 0.25 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.63 in
[A2]1 in
[B]2.5 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.25 in
[E1]1.313 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F]0.75 in
[F1]0.19 in
[G]0.44 in
[G1]1.25 in
[G2] Accès pour lubrificationOil Lubricant Fitting 
[H]0.437 in
[H] Tolérance± 0.003 in 
[H1]0.81 in
[N].16 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauAluminum; TEP 950 
Référence UPC662486256830 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valeur PV10000 lb/in² ft/min
Weight0.19 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

PerformanceValeur
Capacité de charge, statique600 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?