FNYBUTWN04ALLS

FNYBUTWN04ALLS
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle double, 0.250 in, Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$195.53 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.63 in
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 2.5 in
d 0.25 in
E1 1.313 in
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 0.75 in
F1 0.19 in
G 0.6 in
G1 0.41 in
H 0.437 in
H1 0.81 in
N 0.16 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints LS
Poids 0,086 kg / 0,19 lbs
Diamètre nominal 6,350 mm / 0,25 in
Longueur 63,500 mm / 2,5 in
Hauteur 20,574 mm / 0,81 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 2 668,933 N / 600 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?