FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$394.57 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 4.5 in
B 4.75 in
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 5.25 in
E2 3.25 in
F1 0.63 in
G 2.12 in
G1 1.58 in
G2 1/4-28
H 2.125 in
H1 3.63 in
N 0.41 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints LS
Poids 3,175 kg / 7 lbs
Diamètre nominal 50,800 mm / 2 in
Longueur 120,650 mm / 4,75 in
Hauteur 92,202 mm / 3,63 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 55 602,770 N / 12500 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?