FNYBUPBO12

FNYBUPBO12
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$113.28 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.75 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.88 in
B 1.88 in
d 0.75 in
E 0.44 in
E1 2.375 in
E2 1.25 in
F1 0.31 in
G 0.94 in
G1 0.72 in
G2 1/8-28
H 0.937 in
H1 1.56 in
N 0.19 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 0,272 kg / 0,6 lbs
Diamètre nominal 19,050 mm / 0,75 in
Longueur 47,752 mm / 1,88 in
Hauteur 39,624 mm / 1,56 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 8 451,621 N / 1900 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?