FNYBUPBO10LS

FNYBUPBO10LS
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$95.42 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 2.5 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.75 in
B 1.75 in
d 0.625 in
E 0.375 in
E1 2.125 in
E2 1.125 in
F1 0.28 in
G 0.7 in
G1 0.68 in
G2 1/4-28
H 0.875 in
H1 1.44 in
N 0.19 in