FNYBUPBO08ALS

FNYBUPBO08ALS
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 0.5 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$79.62 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 50,80 mm (2,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.38 in
B 1.5 in
d 0.5 in
E 0.313 in
E1 1.688 in
E2 25,40 mm (1,000 in)
F1 0.25 in
G 0.69 in
G1 0.84 in
G2 1/4-28
H 0.687 in
H1 1.13 in
N 0.16 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints LS
Poids 0,091 kg / 0,2 lbs
Diamètre nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longueur 38,100 mm / 1,5 in
Hauteur 28,702 mm / 1,13 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 4 314,775 N / 970 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?