FNYBUPB32L

FNYBUPB32L
FNYBUPB32L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 2 in, Fermé, Sans alignement automatique, Compensated I.D., Anticorrosion (CR), Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 2 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]6 in
[A2]4.5 in
[B]5 in
[d] Arbre, diamètre nominal2 in
[E1]5.25 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]3.25 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F]3.63 in
[F1]0.63 in
[G]1.3 in
[G1]1.25 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[H]2.125 in
[H] Tolérance± 0.003 in 
[H1]4.06 in
[N].41 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauAluminum; TEP 950 
Référence UPC662486202523 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valeur PV10000 lb/in² ft/min
Weight7.8 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

PerformanceValeur
Capacité de charge, statique12500 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?