FNYBUPB06

FNYBUPB06
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 0.375 in, Not Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$72.31 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.75 in
A2 1.13 in
B 1.31 in
d 0.375 in
E1 1.438 in
E2 0.875 in
F1 0.19 in
G1 0.41 in
H1 0.94 in
N 0.16 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 0,059 kg / 0,13 lbs
Diamètre nominal 9,525 mm / 0,375 in
Longueur 33,274 mm / 1,31 in
Hauteur 23,876 mm / 0,94 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 2 224,111 N / 500 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?