FNYBUPB04A

FNYBUPB04A
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle, 0.250 in, Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$74.84 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.63 in
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 1.19 in
d 0.25 in
E1 1.313 in
E2 0.75 in
F1 0.19 in
G1 0.41 in
H1 0.81 in
N 0.16 in