FNYBUFB20F

FNYBUFB20F
FNYBUFB20F

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1.25 in, Fermé, Sans alignement automatique, Precision I.D., Qualité alimentaire, Anticorrosion (CR), Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 1.25 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.5 in
[B]3.63 in
[d] Arbre, diamètre nominal1.25 in
[D] Diamètre du corps3 in
[E1]2.75 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.63 in
[G1]1.67 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[N]0.35 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
FoodGrade RatedQualité alimentaire 
MatériauAluminum; TEP 950 
Référence UPC662486256311 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max385 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valeur PV10000 lb/in² ft/min
Weight2.4 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

PerformanceValeur
Capacité de charge, statique5100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?