FNYBUFB20

FNYBUFB20
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague Palier à semelle à bride, 1.25 in, Not Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant, Joints d’étanchéité inclus en standard

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$197.79 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 3.5 in
B 3.63 in
d 1.25 in
E1 2.75 in
F1 0.63 in
G1 1.67 in
N 0.35 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 2,268 kg / 5 lbs
Diamètre nominal 31,750 mm / 1,25 in
Longueur 92,202 mm / 3,63 in
Hauteur 88,900 mm / 3,5 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 22 685,930 N / 5100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?