FNYBU20ALOPN

FNYBU20ALOPN
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Ouvert, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$103.92 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 60,00 ° (60,000 °)
C 2.625 in
C1 1.875 in
C2 0.07 in
C3 1.425 in
C4 0.118 in
d 1.25 in
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 1.835 in
D2 1.885 in
E 0.625 in
F 0.201 in
G 0.197 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 260 °C / 500 °F
Utilisation avec classe d'arbre L SS316
Frotteurs, Joints
Poids 0,172 kg / 0,38 lbs
Diamètre nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diamètre extérieur 50,800 mm / 2 in
Longueur 66,675 mm / 2,625 in

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge statique 22 685,930 N / 5100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?