FNYBU20AL

FNYBU20AL
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague, 1.25 in, Self-Aligning, Fermé, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$85.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 2.625 in
C1 1.875 in
C2 0.07 in
C3 1.425 in
C4 0.118 in
d 1.25 in
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 1.835 in
D2 1.885 in