FNYBU12LOPN

FNYBU12LOPN
Douilles FluoroNyliner

FNYBU, Roulement à bague, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Ouvert, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$37.22 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant. Grâce à sa grande surface de contact, il présente d'excellentes performances dans les applications où les vibrations et les chocs sont importants.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des arbres non trempés, très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de nettoyage ou immergés.
  • Pour utilisation avec la classe d’arbres L.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 66,00 ° (66,000 °)
C 1.625 in
C1 1.062 in
C2 0.058 in
C3 0.612 in
C4 0.118 in
d 0.75 in
D 1.25 in
D1 1.085 in
D2 1.175 in
E 0.438 in
F 0.136 in
G 0.125 in