ET24-174-SSFP2S

ET24-174-SSFP2S

Vérin, Electrak Throttle, 24 Vdc, Charge dynamique: 130 N (30 lbf), vitesse standard, Longueur de course max.: 2 inch, Commande: Capteur de rétroaction de position analogique et interrupteurs de fin de courseParallèle à l'adaptateur

Délai d'exécution :  38 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$414.31 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Conçu pour les applications industrielles
    • Boîtier robuste en aluminium doté d’une étanchéité IP69K/IP67
    • Boîtier galvanisé résistant à la corrosion
    • Entretien minimal
    • Options électroniques intégrées
    • Fonctionnalités haut de gamme à moindre coût
    • Trous de montage intégrés

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
S 50.8 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Frein non, verrouillage automatique
Certifications CE
Jeu axial max. 1,500 mm / 0,059 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66, IP67, IP69K
Commande manuelle No
Matériau Aluminium galvanisé, acier inoxydable
Course nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Acmé
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 13-32 VDC
Appel de courant max. 2,0 amp
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 50%
Charge, dynamique 130 N / 29 lbf
Charge, statique 130 N / 29 lbf
Résistance au brouillard salin 500 h
Vitesse max. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Vitesse min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?