ET12-084-SSCN2S

ET12-084-SSCN2S
ET12-084-SSCN2S

Actuator, Electrak Throttle, 12 V CC, 10 lbf, 2 in, CANBUS SAE J1939, Cable length 200 mm, Connector, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 3.3 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Designed for industrial applications
  • Rugged aluminum housing with IP69K/IP67 sealing
  • E-coated housing for corrosion resistance
  • Minimal maintenance
  • Integrated electronic options
  • High end features at a low cost
  • Integrated mounting holes

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]7.27 in
[S]2 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurConnecteur Deutsch DTM04-6P 
Cable length200 mm
End Play, Max0.06 in
Harness OrientationParallel to adapter 
IP RatingIP67/IP69K 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlJ1939 CAN bus 
Nominal Stroke2 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RétroactionCANBUS SAE J1939 
Screw TypeVis 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringOptional 
Tension12 V CC 
Weight2.5 lb

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Appel de courant sans charge/à charge max.2.5 A / 3.1 A 
Charge, dynamique10 lbf
Charge, statique max.20 lbf
Duty Cyle50 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge3.3 in/s
Vitesse de déplacement sans charge3.7 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?