DT24-B65M090ACHH01

DT24-B65M090ACHH01
DT24-B65M090ACHH01

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Vis à billes Drive, 24 V CC, 900 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]79 mm
[B]77 mm
[L]1246 mm
[M]750 Nm
[S]900 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
DriveVis à billes 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tension24 V CC 
Weight18.9 kg

Performance

PerformanceValeur
[F]2000 N
Vitesse de déplacement à pleine charge28 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge28 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?