DT12-T68M100AUVX51

DT12-T68M100AUVX51
DT12-T68M100AUVX51

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Vis-mère Drive, 12 V CC, 1000 mm Stroke, "A" Motor Position, no enclosure, IP33, Vertical mounting with motor down, No option, 650 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]50 mm
[B]71 mm
[L]1311 mm
[M]250 Nm
[S]1000 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
DriveVis-mère 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tension12 V CC 
Weight20 kg

Performance

PerformanceValeur
[F]650 N
Vitesse de déplacement à pleine charge29 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge44 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?