DL12-10A5-12

DL12-10A5-12
DL12-10A5-12

Actuator, Electrak 2, 12 V CC, 250 lbf, 12 in, Interrupteurs de fin de course, Cable length 7 in, Connector, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 1.00 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]12 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurConnector 
Cable length7 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tension12 V CC 
Weight11.4 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique250 lbf
Charge, statique max.1000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge1 in/s
Vitesse de déplacement sans charge1.2 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?