DF36-10W52-16NNMHN - Produit obsolète

Produit DF36-10W52-16NNMHN est désormais un article obsolète.

DF36-10W52-16NNMHN
DF36-10W52-16NNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 V CC, 225 lbf, 16 in, Sans rétroaction, Cable length 5 in, Connector, Les deux adaptateurs à 90°, 1.40 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • See part number D36N05A5-16M0NN-DEE or K2G05-36V-BR-16 for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]22.56 in
[S]16 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?