DF36-10W51-04LNHHN - Produit obsolète

Produit DF36-10W51-04LNHHN est désormais un article obsolète.

DF36-10W51-04LNHHN
DF36-10W51-04LNHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 V CC, 450 lbf, 4 in, Interrupteurs de fin de course, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • See part number K2EP1.0G10-36V-BR-04R90 or MD36A200-0100XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]12.01 in
[S]4 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?