DF24-10W54-14LNHHN - Produit obsolète

Produit DF24-10W54-14LNHHN est désormais un article obsolète.

DF24-10W54-14LNHHN
DF24-10W54-14LNHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 V CC, 110 lbf, 14 in, Interrupteurs de fin de course, Cable length 5 in, Connector, 2.8 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • See part number K2EP1.0G05-24V-BR-14R90 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]22.01 in
[S]14 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?