DF24-10W52-15LPHHN - Produit obsolète

Produit DF24-10W52-15LPHHN est désormais un article obsolète.

DF24-10W52-15LPHHN
DF24-10W52-15LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 V CC, 225 lbf, 15 in, Potentiomètre, interrupteurs de fin de course, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-15R90 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]15 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?