DF24-10W52-10LNMHN - Produit obsolète

Produit DF24-10W52-10LNMHN est désormais un article obsolète.

DF24-10W52-10LNMHN
DF24-10W52-10LNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 V CC, 225 lbf, 10 in, Interrupteurs de fin de course, Cable length 5 in, Connector, Les deux adaptateurs à 90°, 1.40 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number K2EP1.0G05-24V-BR-10 or MD24A100-0250XXX1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]18.01 in
[S]10 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Câble et connecteurConnector 
Cable length5 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke10 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 90° 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Screw TypeVis 
Tension24 V CC 
Weight6 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique225 lbf
Charge, statique max.400 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge1.4 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.8 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?