DF12-10W54-14LPHHN - Produit obsolète

Produit DF12-10W54-14LPHHN est désormais un article obsolète.

DF12-10W54-14LPHHN
DF12-10W54-14LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 V CC, 110 lbf, 14 in, Potentiomètre, interrupteurs de fin de course, Cable length 5 in, Connector, 2.8 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number K2EP1.4G05-12V-BRL-14R90 for a similar item.
  • The suggested product is not a drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]22.01 in
[S]14 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Câble et connecteurConnector 
Cable length5 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke14 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionPotentiomètre, interrupteurs de fin de course 
Screw TypeVis 
Tension12 V CC 
Weight6.6 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique110 lbf
Charge, statique max.330 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge2.8 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.6 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?