DF12-10W51-06NNMHN - Produit obsolète

Produit DF12-10W51-06NNMHN est désormais un article obsolète.

DF12-10W51-06NNMHN
DF12-10W51-06NNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 V CC, 450 lbf, 6 in, Sans rétroaction, Cable length 5 in, Connector, Les deux adaptateurs à 90°, 0.75 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number D12N20A5-06M0NN-DEE or K2G10-12V-BR-06 or MD12A200-0150XXX1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]12.51 in
[S]6 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Câble et connecteurConnector 
Cable length5 in
IP RatingIP56 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke6 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 90° 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
Réducteur à engrenages10:1 
RétroactionSans rétroaction 
Screw TypeVis 
Tension12 V CC 
Weight5.5 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique450 lbf
Charge, statique max.900 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.75 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.4 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?