DE24Q17W41-04FNHHW

DE24Q17W41-04FNHHW
DE24Q17W41-04FNHHW

Actuator, Electrak 050, 24 V CC, 112 lbf, 4 in, Interrupteurs de fin de course, Cable length 6 in, Connector, Les deux adaptateurs à 0° (standard), 0.30 in/s Vitesse de déplacement à pleine charge, Blanc

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Durable and corrosion free plastic housing
  • Small, quiet and lightweight
  • Very short retracted length
  • End of stroke limit switches with dynamic braking
  • Maintenance free
  • Internally restrained extension tube
  • Estimated life is minimum 40000 cycles

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]7.5 in
[S]4 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationOui 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurPackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cable length6 in
ColorBlanc 
End Play, Max0.06 in
IP RatingIP51 
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke4 in
Position de l'adaptateurLes deux adaptateurs à 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RétroactionInterrupteurs de fin de course 
Screw TypeVis 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F
Tension24 V CC 
Weight1.8 lb

Performance

PerformanceValeur
Appel de courant sans charge/à charge max.0.15 A / 1 A 
Charge, dynamique112 lbf
Charge, statique max.224 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Vitesse de déplacement à pleine charge0.3 in/s
Vitesse de déplacement sans charge0.36 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?