DE24-17W44-05FPHHN-CA

DE24-17W44-05FPHHN-CA

Vérin, Electrak 050, 24 Vdc, Charge dynamique: 30 lbf, Longueur de course max.: 5 inch, Commande: Interrupteurs de fin de course avec potentiomètre

Délai d'exécution :  8 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$491.65 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Boîtier plastique robuste et anticorrosion
    • Compact, silencieux et léger
    • Longueur très courte en position rétractée
    • Interrupteurs de fin de course avec freinage dynamique
    • Aucun entretien nécessaire
    • Rallonge à retenue interne
    • Durée de vie estimée de 40 000 cycles minimum

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 245.7 mm
S 127,0 mm (5,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Frein non, verrouillage automatique
Certifications CE
Connecteur spécial Packard Electric Pack-Con
Jeu axial max. 1,524 mm / 0,060 in
Indice IP, dynamique N/A
Indice IP, statique IP66
Commande manuelle No
Matériau Plastique anticorrosion, acier inoxydable
Course nominale 127,00 mm / 5,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Vis
Température max. 82 °C / 180 °F
Température min. -34 °C / -29 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 2,0 amp
Poids 0,880 kg / 1,940 lbs
Couleur Boîtier noir
Commande Aucun
Rétroaction Potentiomètre
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 133 N / 30 lbf
Charge, statique 133 N / 30 lbf
Résistance au brouillard salin N.D.
Vitesse max. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Vitesse min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?